20186104
20186104
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 3,9588 |
| 100 - 249 | € 3,563 |
| 250 - 749 | € 3,1673 |
| 750 + | € 2,7705 |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 025 | 25.0 |
| d2 a012 | 6.0 |
| d3 max | 15.0 |
| d4 min | 8.5 |
| h1 max | 4.10 |
| l2 0.25 | 10.0 |
| Materiaal | RVS 303 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan