Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20181758
20181758
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 1,7815 |
| 100 - 249 | € 1,6027 |
| 250 - 749 | € 1,4248 |
| 750 + | € 1,247 |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 12.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.6 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2 0.25 | 4.5 |
| Materiaal | RVS 303 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Goederencode | 7318156290 |