Menu Search

Onverliesbare schroef Verzonken kop M6 40.0 RVS 303

Onverliesbare schoef met verzonken kop en zeskantaandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef vanzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het gat in het paneel komt waar deze is ingedraaid en, is geschikt voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20181048

Oud artikelnummer:

20181048

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,925
100 - 249 € 3,532
250 - 749 € 3,14
750 + € 2,747
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,93

1 x € 3,925

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 025 40.0
d2 a012 4.2
d3 max 11.0
d4 min 6.5
h1 max 3.00
l2 0.25 8.0
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op