Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20180881
20180881
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 2,8712 |
| 100 - 249 | € 2,5844 |
| 250 - 749 | € 2,2976 |
| 750 + | € 2,0097 |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.5 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 max | 2.20 |
| l2 0.25 | 6.0 |
| Materiaal | RVS 303 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Goederencode | 7318156290 |