20180867
20180867
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 2,1084 |
| 100 - 249 | € 1,8977 |
| 250 - 749 | € 1,6869 |
| 750 + | € 1,4762 |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 40.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.6 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2 0.25 | 4.5 |
| Materiaal | RVS 303 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan