20180751
20180751
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 1,485 |
| 100 - 249 | € 1,337 |
| 250 - 749 | € 1,188 |
| 750 + | € 1,04 |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 1.2 |
| d3 max | 3.8 |
| d4 min | 2.5 |
| h1 max | 1.20 |
| l2 0.25 | 3.5 |
| Materiaal | RVS 303 |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan