Menu Search

Trekgreep 187.0 mm 79.0 mm ABS Zwart

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Vervangt artikel nr(s).: 493463
Essentra artikelnummer:

20512804

Oud artikelnummer:

87420

28 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 15,5835
5 + € 14,025
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 15,58

1 x € 15,5835

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 187.0 mm
Totale hoogte 79.0 mm
Algehele diepte 22.0 mm
Bevestigingsgatlengte 171.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 73.0 mm
Bevestigingstype Clip On
Materiaal hendel ABS
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Zwart
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op