Menu Search

Trekgreep 110.0 mm 56.3 mm ABS Grijs

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Vervangt artikel nr(s).: 493462
Essentra artikelnummer:

20547172

Oud artikelnummer:

77428

748 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 13,63
5 + € 12,267
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,63

1 x € 13,63

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 110.0 mm
Totale hoogte 56.3 mm
Algehele diepte 18.0 mm
Bevestigingsgatlengte 103.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 49.0 mm
Bevestigingstype Clip On
Materiaal hendel ABS
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op