20547165
77420
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 1249 | € 8,9743 |
| 1250 + | € 8,0769 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale lengte | 4.331 in |
|---|---|
| Totale lengte | 110.0 mm |
| Totale hoogte | 56.3 mm |
| Totale hoogte | 2.217 in |
| Algehele diepte | 18.0 mm |
| Algehele diepte | 0.709 in |
| Bevestigingsgatlengte | 103.0 mm |
| Bevestigingsgatlengte | 4.055 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 49.0 mm |
| Bevestigingsgatbreedte | 1.929 in |
| Bevestigingstype | Clip On |
| Materiaal hendel | ABS |
| Massief materiaal | Poly(acrylonitril-butadieen-styreen) |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan