20338466
67428
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 49 | € 11,0006 |
| 50 + | € 9,9005 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale lengte | 3.543 in |
|---|---|
| Totale lengte | 90.0 mm |
| Totale hoogte | 40.0 mm |
| Totale hoogte | 1.575 in |
| Algehele diepte | 16.0 mm |
| Algehele diepte | 0.63 in |
| Bevestigingsgatlengte | 83.0 mm |
| Bevestigingsgatlengte | 3.268 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 1.339 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 34.0 mm |
| Bevestigingstype | Snap-In |
| Materiaal hendel | ABS |
| Massief materiaal | Poly(acrylonitril-butadieen-styreen) |
| Kleur | Grijs |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan