20067779
274222
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 10,2908 |
| 50 - 249 | € 7,3505 |
| 250 + | € 6,6155 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale lengte | 5.354 in |
|---|---|
| Totale lengte | 136.0 mm |
| Totale hoogte | 1.417 in |
| Totale hoogte | 36.0 mm |
| Algehele diepte | 0.728 in |
| Algehele diepte | 18.5 mm |
| Bevestigingsgatlengte | 5.197 in |
| Bevestigingsgatlengte | 132.0 mm |
| Bevestigingsgatbreedte | 1.22 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 31.0 mm |
| Vorm handgreep | Rechthoekig |
| Handgreepstijl | Trek |
| Bevestigingstype | Snap In |
| Materiaal hendel | Nylon 6 |
| Massief materiaal | Poly(acrylonitril-butadieen-styreen) |
| Kleur | Zwart |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan