20111472
1255489
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
| A | 36.0 mm |
|---|---|
| A | 1.417 in |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| C | 20.0 mm |
| C | 0.787 in |
| D | 0.421 in |
| D | 10.7 mm |
| E | 0.453 in |
| E | 11.5 mm |
| F | 17.0 mm |
| F | 0.669 in |
| G | 3.8 mm |
| G | 0.15 in |
| H | 0.26 in |
| H | 6.6 mm |
| Type | Arrowlock |
| Materiaal | PP |
| Kleur | Oranje |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan