20083878
1255465
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 1,5879 |
| A | 0.709 in |
|---|---|
| A | 18.0 mm |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| C | 5.906 in |
| C | 150.0 mm |
| D | 2.0 mm |
| D | 0.079 in |
| Type | AgeLock |
| Materiaal | PP |
| Materiaal vergendelingsbek | Metaal |
| Kleur | Rood |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan