20085858
1239556
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,2759 |
| A | 8.465 in |
|---|---|
| A | 215.0 mm |
| B | 0.618 in |
| B | 15.7 mm |
| C | 0.327 in |
| C | 8.3 mm |
| D | 0.6 mm |
| D | 0.024 in |
| Type | SphereLock |
| Materiaal | Staal |
| Riemmateriaal | PP |
| Kleur | Naturel |
| Voltooien | Vertind |
| Goederencode | 8309909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan