Menu Search

ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Blauw

De beveiligingszegel is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen. Het kan worden gebruikt voor het verzegelen van plastic dozen en containers.
Essentra artikelnummer:

20082451

Oud artikelnummer:

1228227

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5000 + € 0,0273
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 5000

Totale prijs:

€ 136,50

5000 x € 0,0273

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 36.0 mm
B 10.0 mm
C 20.0 mm
D 10.7 mm
E 11.5 mm
F 17.0 mm
G 3.8 mm
H 6.6 mm
Type Arrowlock
Materiaal PP
Riemmateriaal PP
Kleur Blauw
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op