Menu Search

ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Rood

De beveiligingszegel is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen. Het kan worden gebruikt voor het verzegelen van plastic dozen en containers.
Essentra artikelnummer:

20086602

Oud artikelnummer:

1228180

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5000 + € 0,0335
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 5000

Totale prijs:

€ 167,50

5000 x € 0,0335

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 6.0 mm
B 11.5 mm
C 14.8 mm
D 23.8 mm
E 2.0 mm
Type ZipLock
Materiaal HIPS
Riemmateriaal PP
Kleur Rood
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op