Menu Search

TwinLock 160.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Blauw

Essentra artikelnummer:

20122829

Fabrikant artikelnummer:

1222448

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1587
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 158,70

1000 x € 0,1587

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 166.0 mm
B 5.6 mm
C 12.0 mm
D 18.2 mm
E 9.0 mm
F 160.0 mm
G 1.3 mm
Treksterkte 15.0 kg-f
Type TwinLock
Verwijderbaarheid Handmatige verwijdering - geen gereedschap vereist
Uitvoering No Hole Break
Kleur Blauw
Materiaal behuizing PP
Riemmateriaal PP
Vergrendelmechanisme Acetaal vergrendelingsklem
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op