Menu Search

OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Rood

Essentra artikelnummer:

20085209

Oud artikelnummer:

1222401

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2404
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 240,40

1000 x € 0,2404

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 215.0 mm
B 6.3 mm
C 20.0 mm
D 16.8 mm
E 8.6 mm
F 205.0 mm
G 14.0 mm
Treksterkte 15.0 kg-f
Type OctoLock
Verwijderbaarheid Manual Removal - No Tool Required
Uitvoering Finger Break
Kleur Rood
Materiaal behuizing PP
Riemmateriaal PP
Vergrendelmechanisme Acetaal vergrendelingsklem
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op