20083595
1222261
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,3398 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 150.0 mm |
|---|---|
| A | 5.906 in |
| B | 0.039 in |
| B | 1.0 mm |
| C | 0.787 in |
| C | 20.0 mm |
| D | 1.575 in |
| D | 40.0 mm |
| E | 0.394 in |
| E | 10.0 mm |
| F | 5.5 mm |
| F | 0.217 in |
| G | 50.0 mm |
| G | 1.969 in |
| Treksterkte | 12.0 kg-f |
| Type | InnoLock |
| Verwijderbaarheid | Afscheurbaar |
| Kleur | Rood |
| Materiaal behuizing | PP |
| Riemmateriaal | PP |
| Vergrendelmechanisme | Vergrendelbek van metaal |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan