Menu Search

InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.0 mm (T) PP Wit

Essentra artikelnummer:

20083601

Fabrikant artikelnummer:

1222260

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3398
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 339,80

1000 x € 0,3398

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 150.0 mm
B 1.0 mm
C 20.0 mm
D 40.0 mm
E 10.0 mm
F 5.5 mm
G 50.0 mm
Treksterkte 12.0 kg-f
Type InnoLock
Verwijderbaarheid Afscheurbaar
Kleur Wit
Materiaal behuizing PP
Riemmateriaal PP
Vergrendelmechanisme Vergrendelbek van metaal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op