20510558
20510558
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 38,7597 |
| Hoogte onder staaf | 31.0 mm |
|---|---|
| Hoogte onder staaf | 1.22 in |
| Houdkracht | 173.3 kg |
| Houdkracht | 382 lbs |
| Basistype | Met flens |
| Handgreepkleur | Rood |
| Materiaal | RVS |
| Handgreeprichting | Verticaal |
| Handgreeptype | Rechte handgreep |
| Handgreepbeweging | 63 |
| Bar Movement | 115 |
| Armtype | Adjustable |
| Goederencode | 8205700000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan