Menu Search

Verticale spanklem Rechte handgreep 63 ° 382 lbs Staal

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Essentra artikelnummer:

20510541

Oud artikelnummer:

20510541

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 15,7541
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 15,75

1 x € 15,7541

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte onder staaf 31.0 mm
Houdkracht 173.3 kg
Basistype Met flens
Handgreepkleur Rood
Materiaal Staal
Handgreeprichting Verticaal
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepbeweging 63
Bar Movement 115
Armtype Adjustable
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op