Menu Search

Verticale spanklem Rechte handgreep 64 ° 224 lbs RVS

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Essentra artikelnummer:

20510534

Oud artikelnummer:

20510534

35 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 30,2479
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 30,25

1 x € 30,2479

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte onder staaf 24.0 mm
Houdkracht 101.6 kg
Basistype Met flens
Handgreepkleur Rood
Materiaal RVS
Handgreeprichting Verticaal
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepbeweging 64
Bar Movement 104
Armtype Adjustable
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op