20510527
20510527
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 11,4684 |
| Hoogte onder staaf | 0.945 in |
|---|---|
| Hoogte onder staaf | 24.0 mm |
| Houdkracht | 101.6 kg |
| Houdkracht | 224 lbs |
| Basistype | Met flens |
| Handgreepkleur | Rood |
| Materiaal | Staal |
| Handgreeprichting | Verticaal |
| Handgreeptype | Rechte handgreep |
| Handgreepbeweging | 64 |
| Bar Movement | 104 |
| Armtype | Adjustable |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan