Menu Search

Verticale spanklem Rechte handgreep 65 ° 112 lbs Staal

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Essentra artikelnummer:

20510503

Oud artikelnummer:

20510503

107 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 11,0397
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,04

1 x € 11,0397

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte onder staaf 16.0 mm
Houdkracht 50.8 kg
Basistype Met flens
Handgreepkleur Rood
Materiaal Staal
Handgreeprichting Verticaal
Handgreeptype Rechte handgreep
Handgreepbeweging 65
Bar Movement 114
Armtype Adjustable
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op