Menu Search

Verticale kaartgeleider 1.6 mm 39.9 mm Nylon Naturel

Snap-in vertical mount card guide with locking latch. Manufactured with material rated UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10113806

Oud artikelnummer:

VMCGLE-31M-01

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,099
5000 - 9999 € 0,0914
10000 + € 0,0866
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 99,00

1000 x € 0,099

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Snap In
Compatibele schroefdraadmaten (alle) None
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Hoogte 39.9 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op