Menu Search

Verticale kaartgeleider M3 1.6 mm 100.0 mm Nylon Grijs

Opschroefbare verticale kaartgeleiders met vergrendelingsmechanisme om de positie van printplaten vast te zetten en het tegen ongewenste verwijdering te beschermen. Item wordt geleverd met bevestigingsschroeven en sluitringen.
Essentra artikelnummer:

10113691

Oud artikelnummer:

VMCG-100-MPBK-K

209 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 7,2924
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 729,24

100 x € 7,2924

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Bevestigingsmethode Screw
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Hoogte 100.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op