Menu Search

Mini draai-spanslot 4,0 mm inbussleutel 12.8 mm

Essentra artikelnummer:

20052423

Oud artikelnummer:

140406407E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 100

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal sluitlip RVS
Vergrendelingsstijl Compression Latch
Handgreeptype Handgreep met sleutel
Sleuteltype 4,0 mm inbussleutel
Bevestigingsgatlengte 16.2 mm
Grijpbereik 9.6 - 12.8 mm
Maximale compressie 4.0 mm
Behuizingshoogte 21.5 mm
Goederencode 7326909890
Bevestigingsgatbreedte 13.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op