Menu Search

Mini draai-spanslot Holle sleutel 19.2 mm

Essentra artikelnummer:

20063467

Oud artikelnummer:

140129305E

201 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 8,0955
100 + € 5,7825
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 8,10

1 x € 8,0955

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Voltooien Zwart gepoedercoat
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Materiaal sluitlip Gegoten zinklegering
Materiaal behuizing Gegoten zinklegering
Vergrendelingsstijl Small Compression Latch
Handgreeptype Handgreep met buisvormige sleutel
Sleuteltype Holle sleutel
Bevestigingsgatlengte 16.0 mm
Grijpbereik 16.0 - 19.2 mm
Maximale compressie 4.0 mm
Behuizingshoogte 21.7 mm
Goederencode 8301409000
Bevestigingsgatbreedte 13.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op