Menu Search

Verstelbare kabelklemmen

Op voorraad

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiaal: PA, PA66 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: UL94 V-0, UL94 V-2Serie: , SRWAC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Minimale compatibele kabeldiameter Maximale compatibele kabeldiameter Bevestigingsmethode Bestellen
10000014 € 0,1342 - € 0,1566 5400 Op voorraad
Naturel
5.5 mm
6.5 mm
Kleeflaag
€ 0,1837 - € 0,2035 48700 Op voorraad
Naturel
7.9 mm
10.2 mm
Adhesive Not Included
€ 0,1544 - € 0,18 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
5.5 mm
6.5 mm
Adhesive Not Included
€ 0,2174 - € 0,2472 600 Op voorraad
Naturel
11.9 mm
14.3 mm
Adhesive Not Included
€ 0,2489 - € 0,2831 1300 Op voorraad
Naturel
14.7 mm
19.1 mm
Adhesive Not Included
€ 0,3921 - € 0,446 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
22.2 mm
25.4 mm
Adhesive Not Included
€ 0,3409 - € 0,3878 1667 Op voorraad
Naturel
22.2 mm
25.4 mm
Adhesive Not Included
€ 0,2059 - € 0,3279 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
3.0 mm
8.5 mm
Push In
€ 0,2837 - € 0,4119 3914 Op voorraad
Naturel
Kleeflaag
€ 0,183 - € 0,2913 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
Push-in
€ 0,1922 - € 0,3066 7767 Op voorraad
Naturel
Push-in
€ 0,2166 - € 0,3432 6000 Op voorraad
Zwart
3.0 mm
8.5 mm
Push In
Kabelklem Niet gemonteerd 6.5 mm 21.6 mm PA Naturel

10000014

Prijsbereik
€ 0,1566 - € 0,1342

Voorraadniveaus
5400 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Verstelbaar
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    21.6 mm
Vergrendelbare kabelklem 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm PA Naturel

10000052

Prijsbereik
€ 0,2035 - € 0,1837

Voorraadniveaus
48700 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Verstelbaar
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive Not Included
  • Basislengte
    25.2 mm
Vergrendelbare kabelklem 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm PA Naturel

10000021

Prijsbereik
€ 0,18 - € 0,1544

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Verstelbaar
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive Not Included
  • Basislengte
    21.6 mm
Vergrendelbare kabelklem 31.8 mm 19.1 mm PA Naturel

10000083

Prijsbereik
€ 0,2472 - € 0,2174

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Verstelbaar
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive Not Included
  • Basislengte
    31.8 mm
Vergrendelbare kabelklem 38.1 mm 19.1 mm PA Naturel

10000113

Prijsbereik
€ 0,2831 - € 0,2489

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Verstelbaar
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive Not Included
  • Basislengte
    38.1 mm
Vergrendelbare kabelklem 50.8 mm 25.4 mm PA Naturel

10148327

Prijsbereik
€ 0,446 - € 0,3921

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Verstelbaar
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive Not Included
  • Basislengte
    50.8 mm
Vergrendelbare kabelklem 50.8 mm 25.4 mm PA Naturel

10148310

Prijsbereik
€ 0,3878 - € 0,3409

Voorraadniveaus
1667 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Verstelbaar
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Adhesive Not Included
  • Basislengte
    50.8 mm
Vergrendelbare kabelklem Push-in 8.5 mm PA Zwart

10036501

Prijsbereik
€ 0,3279 - € 0,2059

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Verstelbaar
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Push In
  • Compatibele kabeldiameters
    3.0 - 8.5 mm
  • Massief materiaal
    UV-bestendig nylon 6/6
Vergrendelbare kabelklem Push-in; Zelfklevend 22.2 mm 17.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036549

Prijsbereik
€ 0,4119 - € 0,2837

Voorraadniveaus
3914 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basislengte
    22.2 mm
  • Basisbreedte
    17.8 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    40 - 85 °C
Vergrendelbare kabelklem Push-in; Zelfklevend 26.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036518

Prijsbereik
€ 0,2913 - € 0,183

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Basislengte
    26.5 mm
  • Basisbreedte
    18.4 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    40 - 85 °C
Vergrendelbare kabelklem Push-in; Zelfklevend 29.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036532

Prijsbereik
€ 0,3066 - € 0,1922

Voorraadniveaus
7767 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Push-in
  • Basislengte
    29.5 mm
  • Basisbreedte
    18.4 mm
  • Bereik bedrijfstemperatuur
    40 - 85 °C
Vergrendelbare kabelklem Push-in 8.5 mm PA Zwart

10036525

Prijsbereik
€ 0,3432 - € 0,2166

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Verstelbaar
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsmethode
    Push In
  • Compatibele kabeldiameters
    3.0 - 8.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide