Menu Search

Versnellingspook as 63.5 mm M8 9.5 mm

Lange Stalen Versnelingspookstang heeft een M8-schroefdraad om een versnellingsknop met de aandrijving van de machine te verbinden. De stang is geslepen en gepolijst met een zwarte oxide afwerking.
Essentra artikelnummer:

10635865

Oud artikelnummer:

GLS-145

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 12,452
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,45

1 x € 12,452

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte lange draad 12.7 mm
Asdiameter 9.5 mm
Draadmaat M8
Goederencode 3926909790
Totale lengte 63.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op