Menu Search

Versnellingspook as M6 1.0 mm 127.0 mm

Lange Stalen Versnelingspookstang heeft een M8-schroefdraad om een versnellingsknop met de aandrijving van de machine te verbinden. De stang is geslepen en gepolijst met een zwarte oxide afwerking.
Essentra artikelnummer:

10313497

Oud artikelnummer:

GLS-140

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte lange draad 12.7 mm
Asdiameter 7.9 mm
Draadmaat M6
Goederencode 3926909790
Totale lengte 127.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op