10322314
WGL-95
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale lengte | 111.1 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 4.374 in |
| Asdiameter | 10.0 mm |
| Asdiameter | 0.394 in |
| Draadmaat | M8 x 1.25 |
| Asmateriaal | Staal |
| Knoplengte | 1.5 in |
| Knoplengte | 38.1 mm |
| Knopbreedte | 0.98 in |
| Knopbreedte | 24.9 mm |
| Draadlengte | 0.433 in |
| Draadlengte | 11.0 mm |
| Kleur | Zwart |
| Handgreepstijl | Tapse knop |
| Materiaal schroefdraad | Messing |
| Materiaal knop | Kunststof |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan