10322055
WGL-125
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale lengte | 176.0 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 6.929 in |
| Asdiameter | 14.0 mm |
| Asdiameter | 0.551 in |
| Draadmaat | M12 x 1.75 |
| Asmateriaal | Staal |
| Knoplengte | 53.1 mm |
| Knoplengte | 2.091 in |
| Knopbreedte | 35.0 mm |
| Knopbreedte | 1.378 in |
| Draadlengte | 16.0 mm |
| Draadlengte | 0.63 in |
| Kleur | Zwart |
| Handgreepstijl | Tapse knop |
| Materiaal schroefdraad | Messing |
| Materiaal knop | Kunststof |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan