Menu Search

Versnellingspook 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Staal

Long Tapered Knob Gear Lever has a 0.47 mm diameter steel shaft with 1.5 mm threads for use on machinery or similar applications.
Essentra artikelnummer:

10322048

Oud artikelnummer:

WGL-115

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 174.0 mm
Asdiameter 12.0 mm
Draadmaat M10 x 1.5
Asmateriaal Staal
Knoplengte 46.0 mm
Knopbreedte 30.0 mm
Draadlengte 14.0 mm
Kleur Zwart
Handgreepstijl Tapse knop
Materiaal schroefdraad Messing
Materiaal knop Kunststof
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op