Menu Search

Versnellingspook 89.0 mm M6 8.0 mm Staal

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra artikelnummer:

10499030

Oud artikelnummer:

1504456

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 7,3939
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 73,94

10 x € 7,3939

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 89.0 mm
Asdiameter 8.0 mm
Draadmaat M6
Asmateriaal Staal
Knoplengte 40.0 mm
Kleur Naturel
Handgreepstijl Cylindrische knop
Goederencode 8487905990

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op