Menu Search

Versnellingspook 125.0 mm M10 12.0 mm RVS

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter stainless steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra artikelnummer:

10498804

Oud artikelnummer:

1504433

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 12,6091
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 126,09

10 x € 12,6091

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 125.0 mm
Asdiameter 12.0 mm
Draadmaat M10
Asmateriaal RVS
Knoplengte 65.0 mm
Handgreepstijl Cylindrische knop
Goederencode 8487905990

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op