Menu Search

Versnellingspook 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Staal

Long Oval Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra artikelnummer:

10641767

Oud artikelnummer:

WGL-50

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 15,927
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 15,93

1 x € 15,927

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 176.0 mm
Asdiameter 14.0 mm
Draadmaat M12 x 1.75
Kleur Zwart
Handgreepstijl Kogelknop
Goederencode 3926909790
Asmateriaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op