Menu Search

Versnellingspook 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Staal

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar application.
Essentra artikelnummer:

10322260

Oud artikelnummer:

WGL-5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 89.0 mm
Asdiameter 8.1 mm
Draadmaat M6 x 1.0
Kleur Zwart
Handgreepstijl Kogelknop
Goederencode 3926909790
Asmateriaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op