Menu Search

Versnellingspook 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Staal

Lange Versnellingspook met Ovale knop heeft een RVS stalen stang met een diameter van 10,0 mm en M8-schroefdraad voor gebruik met machines en soortgelijke toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10640951

Oud artikelnummer:

WGL-20

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 9,527
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,53

1 x € 9,527

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 111.0 mm
Asdiameter 10.0 mm
Draadmaat M8 x 1.25
Kleur Zwart
Handgreepstijl Kogelknop
Goederencode 3926909790
Asmateriaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op