Menu Search

Versnellingspook 100.0 mm M6 8.0 mm RVS

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter stainless steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra artikelnummer:

10498941

Oud artikelnummer:

1504447

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 100.0 mm
Asdiameter 8.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Handgreepstijl Kogelknop
Goederencode 8487905990
Asmateriaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op