Menu Search

Versnellingspook 125.0 mm M12 14.0 mm Staal

Long Oval Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra artikelnummer:

10498873

Oud artikelnummer:

1504440

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 7,7173
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 77,17

10 x € 7,7173

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 125.0 mm
Asdiameter 14.0 mm
Draadmaat M12
Kleur Naturel
Handgreepstijl Kogelknop
Goederencode 8487905990
Asmateriaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op