Menu Search

Versnellingspook 100.0 mm M8 10.0 mm Staal

Lange Versnellingspook met Ovale knop heeft een RVS stalen stang met een diameter van 10,0 mm en M8-schroefdraad voor gebruik met machines en soortgelijke toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10498637

Oud artikelnummer:

1504416

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 100.0 mm
Asdiameter 10.0 mm
Draadmaat M8
Kleur Naturel
Handgreepstijl Kogelknop
Goederencode 8487905990
Asmateriaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op