Menu Search

Verloopstuk M63 x 1.5 M25 x 1.5 68.0 mm PA Donkergrijs

Dit donkergrijze (RAL 7035) polyamide verloopstuk heeft een beschermingsgraad afhankelijk van zijn combinatie met andere componenten. Het verkleint gaten met schroefdraad of speling tot een kleinere afmeting. Het heeft een bedrijfstemperatuurbereik tussen - 40°C en + 100°C
Essentra artikelnummer:

10208786

Oud artikelnummer:

1335929

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 14,192
25 - 49 € 6,758
50 - 99 € 5,799
100 + € 5,065
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 14,19

1 x € 14,192

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Donkergrijs
Draadmaat M63 x M25
Goederencode 3917400099
Grootte interne schroefdraad M25 x 1.5
Externe schroefdraadgrootte M63 x 1.5
Massief materiaal Polyamide PA6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op