Menu Search

Verloopstuk M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm PA Donkergrijs

Dit donkergrijze (RAL 7035) polyamide verloopstuk heeft een beschermingsgraad afhankelijk van zijn combinatie met andere componenten. Het verkleint gaten met schroefdraad of speling tot een kleinere afmeting. Het heeft een bedrijfstemperatuurbereik tussen - 40°C en + 100°C
Essentra artikelnummer:

10208625

Oud artikelnummer:

1335913

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6577
500 + € 0,5745
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 65,77

100 x € 0,6577

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Donkergrijs
Draadmaat M20 x M16
Goederencode 3917400099
Grootte interne schroefdraad M16 x 1.5
Externe schroefdraadgrootte M20 x 1.5
Massief materiaal Polyamide PA6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op