Menu Search

Verloopstuk M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm PA Zwart

Dit zwarte (RAL 9005) polyamide verloopstuk heeft een beschermingsgraad afhankelijk van zijn combinatie met andere componenten. Het verkleint gaten met schroefdraad of speling tot een kleinere afmeting. Het heeft een bedrijfstemperatuurbereik tussen - 40°C en + 100°C
Essentra artikelnummer:

10208540

Oud artikelnummer:

1335904

48 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 49 € 6,4236
50 - 99 € 5,4993
100 + € 4,8215
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 160,59

25 x € 6,4236

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Draadmaat M50 x M25
Goederencode 3917400099
Grootte interne schroefdraad M25 x 1.5
Externe schroefdraadgrootte M50 x 1.5
Massief materiaal Polyamide PA6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op