Menu Search

Verloopstuk M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm PA Zwart

Dit zwarte (RAL 9005) polyamide verloopstuk heeft een beschermingsgraad afhankelijk van zijn combinatie met andere componenten. Het verkleint gaten met schroefdraad of speling tot een kleinere afmeting. Het heeft een bedrijfstemperatuurbereik tussen - 40°C en + 100°C
Essentra artikelnummer:

10208526

Oud artikelnummer:

1335902

391 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 3,7586
100 + € 3,2811
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 187,93

50 x € 3,7586

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Draadmaat M40 x M32
Goederencode 3917400099
Grootte interne schroefdraad M32 x 1.5
Externe schroefdraadgrootte M40 x 1.5
Massief materiaal Polyamide PA6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op