Menu Search

Verloopstuk M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm PA Zwart

Dit zwarte (RAL 9005) polyamide verloopstuk heeft een beschermingsgraad afhankelijk van zijn combinatie met andere componenten. Het verkleint gaten met schroefdraad of speling tot een kleinere afmeting. Het heeft een bedrijfstemperatuurbereik tussen - 40°C en + 100°C
Essentra artikelnummer:

10208465

Oud artikelnummer:

1335896

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 2,0179
100 + € 1,756
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 100,90

50 x € 2,0179

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Draadmaat M32 x M16
Goederencode 3917400099
Grootte interne schroefdraad M16 x 1.5
Externe schroefdraadgrootte M32 x 1.5
Massief materiaal Polyamide PA6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op