Menu Search

Verloopstuk M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Zwart

Dit zwarte (RAL 9005) polyamide verloopstuk heeft een beschermingsgraad afhankelijk van zijn combinatie met andere componenten. Het verkleint gaten met schroefdraad of speling tot een kleinere afmeting. Het heeft een bedrijfstemperatuurbereik tussen - 40°C en + 100°C
Essentra artikelnummer:

10208397

Oud artikelnummer:

1335889

4236 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5792
500 + € 0,5083
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 57,92

100 x € 0,5792

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Draadmaat M16 x M12
Goederencode 3917400099
Grootte interne schroefdraad M12 x 1.5
Externe schroefdraadgrootte M16 x 1.5
Massief materiaal Polyamide PA6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op