Menu Search

Verloopstuk M50 x 1.5 M40 x 1.5 55.0 mm Messing

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M40 x 1.5.
Essentra artikelnummer:

10208359

Oud artikelnummer:

1335885

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 17,4284
50 - 99 € 14,9472
100 + € 13,0713
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 174,28

10 x € 17,4284

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Vernikkeld messing
Grootte interne schroefdraad M40 x 1.5
Goederencode 7419809099
Externe schroefdraadgrootte M50 x 1.5
Draadmaat M50 x M40

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op